Publier vos produits
MINI PIVOT MODULE - CARET
MINI PIVOT MODULE - CARET
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - CARET

    Traduit par Google,

    D'apparence intemporelle et de fonctionnalité flexible, le Mini Pivot Caret conique incarne la beauté décorative simple d'un design géométrique et la puissance sophistiquée d'une technologie innovante. Le Caret est équipé de notre technologie Unity Pointed (UP), qui offre une uniformité de luminosité des verres.

    Spécification
    • SIZE: 8" DIAMETER X 10 1/2" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIPIVCAR
    • Famille de produitsModule
    • Groupe de produitsMini Pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord