Publier vos produits
MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PETITE 1 CYLINDER

Traduit par Google,

Le Mini Pivot Petite 1" Cylinder est de taille réelle, enfermé dans un boîtier minimaliste et élégamment détaillé avec un serre-câble mince et l'option d'un style de déflecteur à biseau ou à anneau lumineux. Optiquement, il bénéficie de notre technologie de division de faisceau CircaFlex™ qui permet à la lumière de suivre un chemin optique prévu avec une précision maximale, une propagation minimale et une distribution uniforme.

Spécification
  • SIZE: 1 1/4" DIAMETER X 6", 9",12",18" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 35 DEG, 45DEG


Spécifications techniques
  • Réference unique.MIPIVPET1CY
  • Famille de produitsModule
  • Groupe de produitsMini Pivot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001744
  • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
  • Description de l'Uniclass 2015Spot lights
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord