Publier vos produits
NOVA, Recessed 1x4 Direct
Lumenwerx

NOVA, Recessed 1x4 Direct

Traduit par Google,
Nova est un troffer LED architectural efficace avec un blindage lumineux distinctif qui distribue une légère luminosité depuis les côtés de son élément optique central. Utilisant des moteurs LED avancés, Nova fournit un éclairage très efficace et offre des options complètes de plafond, d'électricité et de commandes dans les tailles 2x2, 1x4 et 2x4. Nova est disponible avec les diffuseurs latéraux Flat et Slope. Nova est également disponible en T5/T5HO & T8.
Spécification
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, PMO
Spécifications techniques
  • Réference unique.NOVR-14
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsNova
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring