Publier vos produits
POP COLOR, Pendant Round 24, Direct/Indirect
Lumenwerx

POP COLOR, Pendant Round 24, Direct/Indirect

Traduit par Google,
POP Color est doté d'un boîtier peint de 4 ¾" de profondeur avec un diffuseur uniformément lumineux qui s'encastre ou tombe jusqu'à 4" en dessous. Le diffuseur et le moteur d'éclairage forment une unité entièrement fermée sécurisée par un mécanisme de torsion et de verrouillage pour un entretien facile sans matériel exposé. POP Color fournit jusqu'à 125 LPW et est disponible en neuf couleurs de boîtier standard, ainsi que des finitions personnalisées. POP Color offre un choix de boîtiers ronds ou carrés dans des tailles nominales de 12", 24", 36 et 48". Tous conviennent pour un montage en surface ou suspendu avec des distributions de lumière directes ou directes/indirectes. Les gouttes de diffuseur sont de 1", 2", 3 " ou 4" sous le bord du boîtier. Une large gamme d'options de température de couleur, de puissance lumineuse, d'électricité et de contrôle est offerte. Chaque option de sortie maintient la même luminosité de diffuseur sur différentes tailles de luminaires, offrant une hiérarchie d'échelle visuellement cohérente.
Spécification
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT OPTICS: ULO
Spécifications techniques
  • Réference unique.PCROPDI-24
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsPop Color
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring