Publier vos produits
PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface
PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface

    Traduit par Google,

    Pivot est un système d'éclairage sur rail magnétique linéaire architectural de 48 V pour montage encastré. Le rail est à haute tension et accueille les modules de rail pivotant. Il possède des capacités de course infinies dans des segments allant jusqu'à 8 pieds avec des transitions douces au niveau du joint. Il peut également être ramifié horizontalement et verticalement pour créer une multitude de formes, de motifs et d'effets pour diverses applications architecturales. Le Track est proposé dans différentes variantes de circuit et de canal de contrôle. Consultez d'autres fiches techniques pour le rail suspendu et pour les offres de modules de pivot.

    Les modules Pivot Blank sont des modules éteints qui s'enclenchent dans le bas du système Pivot Track. Leur but est de masquer les portions de piste non éclairées. Les modules vierges s'adaptent en douceur et en toute sécurité à la piste et sont proposés en 34 couleurs.

    Spécification
    • LENGTH: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'

      FINISH: MATTE BLACK, MATTE WHITE, CUSTOM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PIVBLA
    • Famille de produitsModule
    • Groupe de produitsPivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures