Publier vos produits
PIVOT CARET, Pendant
Lumenwerx

PIVOT CARET, Pendant

Traduit par Google,

Pivot est un système d'éclairage sur rail magnétique linéaire architectural de 48 V pour montage suspendu. Le rail suspendu est à haute tension et accueille les modules de rail pivotant. Il possède des capacités de course infinies dans des segments allant jusqu'à 8 pieds avec des transitions douces au niveau du joint. Il peut également être ramifié horizontalement et verticalement pour créer une multitude de formes, de motifs et d'effets pour diverses applications architecturales. Le Track est proposé dans différentes variantes de circuit et de canal de contrôle. Consultez d'autres fiches techniques pour le rail encastré et pour les offres de modules de pivot.

Intemporel en apparence et flexible en fonction, le Pivot Caret conique est un pendentif décoratif incarnant la beauté simple du design géométrique et la puissance sophistiquée de la technologie innovante. Il est équipé de notre technologie Unity Pointed (UP), qui offre une uniformité de luminosité de l'objectif sur toutes les formes et tailles avec le même flux lumineux.

Spécification
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER) 

    FIXTURE HEIGHT: 10 1/2"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Spécifications techniques
  • Réference unique.PIVCAR
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsPivot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring