Publier vos produits
PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface
PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface

    Traduit par Google,

    Le Pivot Track est un système linéaire de 48 V de 1,55 pouce de large conçu pour un montage suspendu, encastré ou en surface pour accueillir le Pivot
    Modules de suivi. Avec des capacités de course infinies dans des segments allant jusqu'à 8 pieds, le Pivot Track peut se ramifier horizontalement et verticalement pour
    créer une multitude de formes, de motifs et d'effets pour diverses applications architecturales.

    Pivot Wall Wash offre une nouvelle stratégie à deux niveaux pour le lavage des murs avec son optique Total Internal Reflector (TIR) et une persienne disponible en noir ou blanc. Cette approche se traduit par un impressionnant déversement de lumière minimal de 5 %, qui différencie
    Wall Wash de Pivot des autres. Pivot Wall Wash est presque aussi fluide qu'un doux raseur de mur en raison de son uniformité impressionnante. Il vient en incréments de 1 pied à 8 pieds. L'espacement recommandé pour les incréments de 1 pied est de 3 pieds, 4 pieds et 5 pieds au centre. Pivot Wall Wash est une distribution asymétrique élégante et peut atteindre des rapports d'uniformité de <3:1.

    Pivot Cluster MRO ajoute la précision et l'évolutivité bénéfiques de la famille de luminaires Cluster au système d'éclairage Pivot Track. Basés sur une forme carrée de 1,2 pouce, les modules Pivot Cluster offrent deux options optiques : MRO à bord souple
    (Mini Reflector Optics) et MRO à arêtes vives (Mini Reflector Optics), ainsi que trois options de déflecteur : carré, hyperbolique et conique.

    Spécification
    • PIVOT WALL WASH:

      LENGTH: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      PIVOT CLUSTER MRO 1 X 5:

      SIZE: 1 9/16" X 6 3/8"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT, NARROW FLOOD, FLOOD, WIDE FLOOD

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PIVCLUWW-S
    • Famille de produitsSurface
    • Groupe de produitsPivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures