Publier vos produits
PIVOT CUPOLA, Surface
Lumenwerx

PIVOT CUPOLA, Surface

Traduit par Google,

Le Pivot Track est un système linéaire de 48 V de 1,55 pouce de large conçu pour un montage suspendu, encastré ou en surface pour accueillir le Pivot
Modules de suivi. Avec des capacités de course infinies dans des segments allant jusqu'à 8 pieds, le Pivot Track peut se ramifier horizontalement et verticalement pour
créer une multitude de formes, de motifs et d'effets pour diverses applications architecturales.

Intemporel en apparence et flexible en fonction, l'hémisphère Pivot Cupola est une suspension décorative incarnant la beauté simple du design géométrique et la puissance sophistiquée de la technologie innovante. Il est équipé de notre technologie Unity Pointed (UP), qui offre une uniformité de luminosité de l'objectif sur toutes les formes et tailles avec le même flux lumineux.

Spécification
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER)

    FIXTURE HEIGHT: 4 5/8"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT



Spécifications techniques
  • Réference unique.PIVCUP-S
  • Famille de produitsSurface
  • Groupe de produitsPivot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures