Publier vos produits
PIVOT SHELL SQUARE, Surface
Lumenwerx

PIVOT SHELL SQUARE, Surface

Traduit par Google,

Le Pivot Track est un système linéaire de 48 V de 1,55 pouce de large conçu pour un montage suspendu, encastré ou en surface pour accueillir le Pivot
Modules de suivi. Avec des capacités de course infinies dans des segments allant jusqu'à 8 pieds, le Pivot Track peut se ramifier horizontalement et verticalement pour
créer une multitude de formes, de motifs et d'effets pour diverses applications architecturales.

Pivot Shell Square est une suspension élégante, bien détaillée et remarquablement polyvalente capable de fournir un éclairage général dans les espaces de travail ainsi qu'un éclairage de travail sur les tables de conférence, dans les salles de pause ou de restauration et au-dessus des espaces de circulation. Il est équipé de notre technologie Unity Pointed (UP), qui offre une uniformité de luminosité de l'objectif sur toutes les formes et tailles avec le même flux lumineux.

Spécification
  • SIZE: 8" (8" x 8"), 12" (12" x 12")

    FIXTURE HEIGHT: 2 1/16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Spécifications techniques
  • Réference unique.PIVSHESQ-S
  • Famille de produitsSurface
  • Groupe de produitsPivot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures