Publier vos produits
POP CORE, Pendant Square 4x4, Direct
Lumenwerx

POP CORE, Pendant Square 4x4, Direct

Traduit par Google,
POP Core dispose d'un diffuseur simple et uniformément lumineux et délivre jusqu'à 131 LPW. Le diffuseur et le moteur d'éclairage forment une unité entièrement fermée sécurisée par un mécanisme de torsion et de verrouillage pour un entretien facile sans matériel exposé. POP Core offre un choix de diffuseurs ronds ou carrés dans des tailles nominales de 12", 24", 36" et 48". Tous conviennent aux distributions lumineuses directes ou directes/indirectes. La lumière diffuse douce soulage les ombres sur la surface environnante lorsqu'elle est montée en surface. POP Core carré est disponible avec des diffuseurs de 2,5" ou 5" de profondeur, le POP Core rond en 3,5" et 5". Le diffuseur de 2,5" de profondeur répond aux exigences ADA pour le montage mural avec une extension de moins de 4". Une large gamme d'options de température de couleur, de rendement lumineux, d'électricité et de contrôle est proposée. Chaque option de sortie maintient la même luminosité de diffuseur sur différentes tailles de luminaires, offrant une hiérarchie d'échelle visuellement cohérente.
Spécification
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 4'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Spécifications techniques
  • Réference unique.POSQPD-44
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsPop Core
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring