Publier vos produits
PRIMO, Surface 2x2
Lumenwerx

PRIMO, Surface 2x2

Traduit par Google,
Éclairage LED. La micro optique concentrique unique crée une apparence graphique subtile, mais distinctive, appropriée pour les espaces importants, grands et petits. La conception précise du prisme à base carrée permet d'obtenir à la fois une cohérence lumineuse et un confort visuel global sous tous les angles de vue. Utilisant des moteurs et des optiques LED avancés, Primo fournit un éclairage confortable et efficace là où il est nécessaire, tout en s'intégrant proprement dans l'architecture.
Spécification
  • SIZE: 1'X4', 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: CMO, PMO
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRIS-22
  • Famille de produitsSurface
  • Groupe de produitsPrimo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring