Publier vos produits
REVEN, Pendant ICL
Lumenwerx

REVEN, Pendant ICL

Traduit par Google,
Reven est un luminaire suspendu à LED linéaire avec un profil mince et articulé. Utilisant des moteurs LED avancés et un contrôle optique, Reven fournit un éclairage vers le haut à large diffusion et un éclairage vers le bas bien contrôlé. Cet éclairage très efficace et confortable est proposé dans une large gamme de distributions lumineuses ainsi que des options électriques et de contrôle complètes. Reven ICL avec une sortie de lumière contrôlable indépendamment de ses composants indirects et directs est également disponible. L'applique murale Companion est également disponible. Reven est également disponible en T5 et T5HO.
Spécification
  • SIZE: 1.5"X8" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT/INDIRECT MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: PMO
Spécifications techniques
  • Réference unique.REVPICL
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsReven
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring