Publier vos produits
RIM HEGZAGON, Pendant
Lumenwerx

RIM HEGZAGON, Pendant

Traduit par Google,

Disponibles en trois tailles standard, de 2' à 4' de côté, les luminaires Rim Hexagon sont décoratifs avec un profil élégant adapté à tout environnement intérieur, en particulier lorsqu'ils sont combinés avec un éclairage général, un éclairage mural et/ou des effets de périmètre. Rim Hexagon est équipé de matrices de LED éclairant vers l'intérieur à partir de son boîtier hexagonal. Les tailles Rim Hexagon peuvent être combinées (deux à trois luminaires seulement) pour former des luminaires Rim Multiple Hexagon. La puissance lumineuse nominale Rim Hexagon varie de 3900 à 15300 lumens. Il est également disponible avec Chromawerx Sola, Duo et Quadro.

Spécification
  • SIZE: 24", 36" 48" SIDE LENGTH

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Spécifications techniques
  • Réference unique.RIMHP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsRim Shape
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring