Publier vos produits
RIM, Pendant Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Round

5.0 sur 5 étoiles5.0(10 Avis)
Traduit par Google,

Disponibles en huit tailles standard, de 2' à 12' de diamètre, les luminaires Rim Round sont décoratifs avec un profil élégant adapté à tout environnement intérieur, en particulier lorsqu'ils sont combinés avec un éclairage général, un éclairage mural et/ou des effets de périmètre. Standard Rim Round est équipé de matrices de LED éclairant vers l'intérieur à partir de son boîtier circulaire. En revanche, les luminaires Rim Verso Round sont équipés de matrices de LED éclairant vers l'extérieur depuis leur boîtier. Certaines tailles Rim Round plus petites peuvent être combinées (deux à trois luminaires seulement) pour former des luminaires Rim Multiple Round. De même, certaines tailles Rim Round plus petites peuvent être montées verticalement et sont donc connues sous le nom de luminaires Rim Air Round. La puissance lumineuse nominale Rim Round varie de 2000 à 24000 lumens. Il est également disponible avec Chromawerx Sola, Duo et Quadro.

Spécification
  • SIZE: 24", 36" 48", 60", 72", 96", 120", 144" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Spécifications techniques
  • Réference unique.RIMRP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsRim Round
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring