Publier vos produits
RIM, Pendant Square
Lumenwerx

RIM, Pendant Square

Traduit par Google,
Rim Square combine un éclairage ambiant généreux avec une géométrie élégante. Le cadre en aluminium extrudé de 5,1 cm de haut est construit avec des joints à onglet soudés dans une forme homogène qui peut être peinte dans une large gamme de couleurs standard et personnalisées. Le conducteur s'installe à distance, au-dessus ou au-dessous du plafond. La suspension à quatre points est disponible. dans une option d'alimentation par câble intégrée ultra-propre. Rim Square est disponible en trois tailles : 12 "x 12", 24 "x 24" et 48 "x 48". La puissance lumineuse nominale varie de 1200 à 10000 lumens, avec efficacité jusqu'à 84 lumens par W. Rim est également disponible en formes rondes et linéaires et avec ChromaWerx Sola, Duo et Quadro.
Spécification
  • SIZE: 12" X 12", 24" X 24" AND 48" X 48" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
Spécifications techniques
  • Réference unique.RIMSP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsRim Square
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring