Publier vos produits
RIM VERSO, Acoustix
Lumenwerx

RIM VERSO, Acoustix

Traduit par Google,

Rim Verso Acoustix combine un éclairage ambiant généreux avec une géométrie élégante. Le cadre en aluminium extrudé de 5,1 cm de haut est formé et fini en un anneau sans soudure qui peut être peint dans une large gamme de couleurs standard et personnalisées. Le pilote s'installe à distance, au-dessus ou en dessous du plafond. Une suspension à trois ou quatre points est disponible. Rim Verso Acoustix est disponible en trois diamètres : 24", 36" et 48". La puissance lumineuse nominale varie de 2000 à 8000 lumens, avec une efficacité allant jusqu'à 77 lumens par watt. Rim Verso Acoustix est disponible en blanc statique. Chromawerx QUADRO, DUO et SOLA sont également disponibles.

    Spécification
    • SIZE: Ø 24", Ø 36", Ø 48"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, CHROMAWERX QUADRO, DUO, SOLA

      MOUNTING: PENDANT

      MOUNTING POINTS: SINGLE CANOPY, MULTIPLE CANOPY

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RIMVACORP
    • Famille de produitsPendant
    • Groupe de produitsAcoustic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireFibre de feutre
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring