Publier vos produits
RIZE, Recessed light for health care
Lumenwerx

RIZE, Recessed light for health care

Traduit par Google,

Rize offre un éclairage multifonctionnel avec un éclairage d'ambiance, d'examen et de lecture à partir d'une paire de luminaires encastrés. La paire de luminaires Rize fonctionne en configuration maître et satellite. Chaque fonction d'éclairage peut satisfaire aux recommandations d'éclairement ANSI-IES RP29-16. La technologie optionnelle BIOS SkyBlueTM fournit un spectre lumineux biologiquement optimisé qui prend en charge à la fois le stimulus circadien et le diagnostic visuel.

La construction compacte et durable, combinée à de multiples options de source lumineuse et de contrôle, rend Rize particulièrement bien adapté aux chambres de patients de soins de santé d'aujourd'hui. Rize est également disponible avec les capacités Chromawerx DUO et SOLA.

Spécification
  • Size: 4' x 4'

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Full spectrum, BIOS, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

Spécifications techniques
  • Réference unique.RIZD
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsRIZE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.25
  • Largeur (pouces)23.88
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring