Publier vos produits
SELKA, Pendant, Direct
Lumenwerx

SELKA, Pendant, Direct

Traduit par Google,
Avec des embouts angulaires, un canal intérieur profond et un rapport d'aspect agréable, Selka présente un style net et rafraîchissant. Un éclairage vers le haut généralisé, un éclairage vers le bas confortable, une efficacité élevée et un rendement lumineux généreux rendent Selka éminemment pratique. Selka propose deux options d'éclairage vers le bas distinctes : un guide de lumière en retrait et des persiennes paraboliques en retrait, en finition spéculaire ou mate. Les deux options combinent le confort visuel avec une bonne coupure et une répartition douce de la lumière vers le bas. Pour les distributions directes/indirectes, notre optique guide de lumière produit une luminosité lisse au plafond et un large espacement. Selka peut être installé en luminaires discrets ou en lignes continues. Le profil compact s'adapte à toutes les options électriques de LumenWerx, y compris le contrôle indépendant de l'éclairage indirect et direct.
Spécification
  • SIZE: 3 3/8" X 3 7/8", 3 3/8" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT OPTICS: MPL, RLG, SPL, WIO
Spécifications techniques
  • Réference unique.SELPD
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsSelka
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring