Publier vos produits
SHELL ROUND, Recessed 24, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Recessed 24, Direct

Traduit par Google,
Shell est une forme lumineuse simple, équilibrée et bien détaillée. Remarquablement polyvalent, Shell complète l'éclairage général dans les espaces de travail et fournit un éclairage fonctionnel au-dessus des tables de conférence, dans les salles de pause ou de restauration et dans les espaces de circulation. Shell encastré peut être installé entièrement encastré ou semi-encastré, avec une projection réglable jusqu'à 1,0". Shell est disponible avec Chromawerx Duo, Sola et Solid.
Spécification
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Spécifications techniques
  • Réference unique.SHER-24
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsShell
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring