Publier vos produits
TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant
Lumenwerx

TAB, ACOUSTIX, Blank, Pendant

Traduit par Google,

Avec seulement 0,7 pouces (18 mm) de largeur, Tab est la famille la plus mince de la gamme Lumenwerx Acoustix. Disponible en plusieurs longueurs, hauteurs et couleurs, Tab représente une myriade de possibilités d'éclairage acoustique, des collages visuels ludiques de différentes tailles et couleurs, aux traitements acoustiques plus traditionnels composés de luminaires identiques montés en séquences parallèles. Les luminaires Tab adoucissent également les intérieurs avec les courbes de leurs coins supérieurs, un détail qui complète discrètement leurs capacités d'insonorisation.

Spécification
  • HEIGHT: 8", 12", 16"

    LENGTH: 24", 36", 48", 60", 72", 84", 96"

    MOUNTING: PENDANT




Spécifications techniques
  • Réference unique.TABBACOP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsAcoustic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireFibre de feutre
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures