Publier vos produits
UBIK PERIMETER, Recessed
Lumenwerx

UBIK PERIMETER, Recessed

Traduit par Google,

La forme carrée élégante rencontre une fonction superbe dans Ubik, une famille d'éclairage conçue pour offrir une multitude d'options créatives. Conçu avec une ouverture de 6,3 cm, Ubik Perimeter offre un éclairage subtil et peu éblouissant dans des arrangements encastrés de niveau, peu profonds et profonds avec des options HLO (High-Efficiency Lambertian Optic) ou des persiennes paraboliques pour un éclairage direct. Ubik Perimeter est disponible en Static White, BIOS, Chromawerx Sola et Duo.

Spécification
  • SIZE: 3 7/8" X 5 1/2" - 3 7/8" X 6 1/2" - 3 7/8" X 8 3/4" 

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

    MOUNTING: RECESSED

    LIGHT DISTRIBUTION: PERIMETER

    OPTICS: 

    • MWPL - Matte White Parabolic Louver
    • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
    • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
    • HLO - High-Efficiency Lambertian Optic
Spécifications techniques
  • Réference unique.UBIPER
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsUBIK
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring