Publier vos produits
VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

VOILA2 CYLINDER, Pendant, Direct

Traduit par Google,
Les downlights à cylindre de 2" Voila sont disponibles pour une installation en suspension et en surface avec plusieurs finitions. Grâce à l'optique HyFlex, les angles de faisceau interchangeables sur le terrain vont de 10º à 90º. Les pilotes sont à distance et sont disponibles pour les pilotes à distance sont disponibles 0-10V, ELV, Triac, DALI et divers protocoles de gradation Lutron et EldoLED, ainsi que ChromaWerx Sola et Duo. Les suspensions peuvent être suspendues avec un câble recouvert de PVC ou de tissu. Les cylindres de surface peuvent être alimentés par fil direct ou via une boîte en J. Des adaptateurs de conduit de surface sont disponibles pour installation en surface et suspendue Les déflecteurs moulés sous pression sont offerts en profondeur de 0,5", 1" et 2" et correspondent au diamètre du cylindre. La puissance lumineuse préréglée du luminaire est disponible jusqu'à 1220 lumens.
Spécification
  • SIZE: 2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT OPTICS: HYFLEX
Spécifications techniques
  • Réference unique.VO2CYP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsVoila 2 Cylinder
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures