Publier vos produits
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash
Lumenwerx

VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash

Traduit par Google,
Voila 2" downlights et wall washers sont disponibles dans des ouvertures rondes et carrées avec des boîtiers Open Frame, IC et CCEA, tous nécessitant moins de 4" de profondeur de plénum. Les downlights s'ajustent à 30º verticalement avec un mécanisme de filetage à vis et pivotent à 360º horizontalement. Grâce à l'optique HyFlex, les angles de faisceau interchangeables sur le terrain vont de 10º à 90º. Les pilotes intégrés sont disponibles pour la gradation 0-10V, ELV ou Triac et peuvent être remplacés par l'ouverture de 2 ". Les pilotes à distance sont disponibles pour d'autres protocoles, le fonctionnement d'urgence et ChromaWerx Sola et Duo. Les déflecteurs moulés sous pression sont proposés en 0,5" et Profondeur de 1,0 po avec options de garniture ou sans garniture et plusieurs finitions. La puissance lumineuse préréglée du luminaire est disponible jusqu'à 1340 lumens. Les plafonniers Voila de 2 po ont un indice de protection IP44.
Spécification
  • LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
Spécifications techniques
  • Réference unique.VO2RRWW
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsVoila 2 Downlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures