Publier vos produits
VIA SPLASH, Pendant, Direct
Lumenwerx

VIA SPLASH, Pendant, Direct

Traduit par Google,
Via Splash, avec son indice de protection IP66, offre un éclairage architectural économe en énergie pour les endroits humides exigeants (y compris le lavage) dans les applications extérieures et intérieures. Le boîtier simple en aluminium extrudé est entièrement scellé et disponible en longueurs allant jusqu'à 12'. adapté à des températures de -20 ºC/-4 ºF à 40 ºC/104 º, Via Splash peut être installé dans des applications suspendues, en surface, murales ou suspendues. Choisissez parmi les distributions lumineuses directes, directes/indirectes et asymétriques. Le rendement lumineux varie de 500 à 2000 lumens par pied, avec des températures de couleur jusqu'à 5000K et des efficacités jusqu'à 116 LPW. Plusieurs options de boîtier, électriques, d'urgence et de contrôle sont disponibles.
Spécification
  • SIZE: 5" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Spécifications techniques
  • Réference unique.VSPLPD
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsVia Splash
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring