Publier vos produits
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
Lumon Railing Side Installed Cladding Inside
    Lumon

    Lumon Railing Side Installed Cladding Inside

    Traduit par Google,

    Le garde-corps Lumon est installé avec un système basé sur la fixation du mât. La distribution des poteaux est affectée par les charges dues aux conditions environnementales sur le site, aux propriétés des poteaux et à la méthode de fixation. Dans sa forme la plus typique, la distribution est de 800 à 1500 mm.

    L'élément de balustrade peut être installé soit sur le dessus, soit sur la façade d'une dalle de balcon. Lorsqu'il est fixé à la façade de la dalle, un support de chapeau doit être utilisé, tandis qu'un socle en acier est utilisé lorsque l'élément est fixé au-dessus de la dalle. L'épaisseur de la dalle doit être comprise entre 160 et 300 mm.

    Spécification
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lumon-railing-side-installed-cladding-inside
    • Famille de produitsRailings
    • Groupe de produitsSide Installed Cladding Inside
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-10-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord