Publier vos produits
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System
FRAME Metal Panel Railing System

    FRAME Metal Panel Railing System

    4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
    Traduit par Google,

    FRAME est un système de panneaux métalliques structuraux qui est encadré avec votre métal perforé ou votre treillis métallique préféré. Les larges bords de FRAME créent une déclaration audacieuse avec un look art déco. La base de support est minimaliste, presque hors de vue, vous donnant un panneau métallique flottant. Le cadre large crée également un bord de protection supérieur intégré, éliminant le besoin d'ajouter un capuchon supérieur. Une main courante peut être ajoutée pour les applications d'escalier, choisissez parmi une gamme de rails en acier inoxydable ou en bois et ajoutez un éclairage via VIVA iRail Linear ou Pod LED.

    Spécification
    • Material:
      Powder Coated Post

      Size:
      Solid bar post @ 4'-3" max. O.C

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Perforated Metal or Wire Mesh

      Stainless Steel (304 or 316)
      Finish Options:  Powder Coa

      Size/Spacing
      2" wide with aluminum angle framed panel


      HANDRAIL MATERIAL:

      Stainless Steel Tube
      Finish:  #6 Satin, Powder Coat
      Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
      Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

      Stainless Steel Tube with LED
      Finish:  #6 Satin
      Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

        Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

        1. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.frame-metal-panel-railing-system
      • Famille de produitsMetal Panel Systems
      • Groupe de produitsMetal Panel Railing System
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2021-06-24
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier inoxydable
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
      • Classification IFCGarde-Corps
      • Code ETIMEC012260
      • Nom ETIMHandrail system
      • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
      • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
      • Code CSI MasterFormat 201405 73 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
      • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Titre OmniClassRailing

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord
      États-Unis