Publier vos produits
LSX250 Series Frameless Solar Panels

LSX250 Series Frameless Solar Panels

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,
LSX est la conception révolutionnaire de modules solaires sans cadre qui a comblé le fossé entre l'architecture et l'énergie Qu'est-ce que le système de modules LSX ? Notre système de module LSX primé est composé du module solaire sans cadre LSX et du rail LSX. L'élégance de la conception est que le système est non seulement plus rapide et plus facile à installer que les modules conventionnels, mais les résultats ajoutent une valeur supplémentaire en raison de l'esthétique supérieure. Où le système de modules LSX peut-il être intégré ? -Auvents -Auvents -Carports -Montés sur le toit -PV intégré au bâtiment (BIPV) et conceptions personnalisées -SolarScapes Objet BIM hébergé par Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Country: United States Industry Standards: ETL per UL-1703 & CEC Listed Manufacturer Product Line: LSX250 Series Module Area: 18.65 sq ft Number of Cells: 60 Region: North America Solar Cell Material: Monocrystalline Solar Cells Dimensions: 6" x 6"
Spécifications techniques
  • Réference unique.LSX250_Series_Frameless_Solar_Panels
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsSolar Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_63
  • Description de l'Uniclass 2015Photovoltaic modules
  • Code CSI MasterFormat 201426 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Photovoltaic Collectors
  • Numéro OmniClass23-35 11 17 15
  • Titre OmniClassPhotovoltaic Collectors