Publier vos produits
Kit Sundeck

Kit Sundeck

4.3 sur 5 étoiles4.3(20 Avis)
Traduit par Google,
Le système intégré au toit pour les clients exigeants : le kit Sundeck permet aux modules solaires hautes performances SolarWorld Sunmodule Plus poly, mono, mono black et Sunmodule Protect poly d'être élégamment positionnés au même niveau que le reste du toit. Sundeck établit de nouvelles normes en termes d'esthétique en tant que solution de toiture complète. Le Sundeck peut être utilisé pour les toits inclinés avec une inclinaison de 15 à 60 degrés. Ce système permettra également à vos clients d'économiser les coûts d'une toiture conventionnelle. Le Sundeck est technologiquement impressionnant et économique, avec son petit nombre d'éléments de système parfaitement assortis. La sous-structure anti-pluie intelligemment conçue est fixée directement aux lattes du toit, ce qui facilite l'installation des systèmes d'énergie solaire et vous fait gagner du temps. Au cours de la phase de planification, le kit est adapté de manière optimale aux exigences individuelles du bâtiment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SR0506
  • Famille de produitsKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • Groupe de produitsSolar Module
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)14.3
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
  • Classification IFCDispositif de Conversion d’Énergie
  • Nom UNSPSCSolar power plants
  • Code UNSPSC26131507