Publier vos produits
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
    Lunawood

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding

    Traduit par Google,

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing est un revêtement de façade ThermoWood® haut de gamme. La languette du produit est dotée d'une rainure en V pour une fixation cachée. La particularité du revêtement est le profil incliné, qui crée des ombres visibles entre les panneaux, ajoutant un attrait esthétique unique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-bevel-26x142-hidden-nailing
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsLunawood Nordic Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)260
    • Largeur (mm)1420
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement