Publier vos produits
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Trio 5/4x4 Thermowood Cladding

    Traduit par Google,

    Luna Trio 5/4x4 est un revêtement ThermoWood® 3D haut de gamme sans produits chimiques pour façades, intérieurs et autres surfaces décoratives. Il est doté de deux rainures profondes pour créer une surface élégante, nécessitant peu d'entretien, à l'aspect de tasseaux et facile à installer. Luna Trio convient parfaitement à toutes les surfaces décoratives où une surface en bois durable et sans produits chimiques est souhaitée. Fabriqué en Finlande à partir de pin nordique certifié et renouvelable, Luna Trio est une option durable et résistante adaptée à toutes les conditions climatiques. S'il n'est pas traité à l'extérieur, il développe une belle patine naturellement grisée au fil du temps.

    Procédé breveté ThermoWood®

    Les produits ThermoWood® de Lunawood sont fabriqués avec plus de 20 ans d'expérience, selon un procédé breveté et vérifié chaque année par un tiers indépendant. Le procédé ThermoWood®, totalement exempt de produits chimiques, améliore de manière permanente les propriétés techniques du bois, améliorant considérablement la résistance à la pourriture, la stabilité et la durabilité du bois sous tous les climats. La teneur en humidité du bois est réduite à 4-7 %, ce qui rend les produits Lunawood à la fois plus légers et exceptionnellement stables. De plus, le procédé élimine les sucres du bois, laissant Lunawood complètement exempt de résine.

    Les produits Lunawood ThermoWood® stockent jusqu'à *cinq fois plus de carbone que ce qui est émis pendant le processus de production, ce qui permet un stockage important du carbone pour les décennies à venir. (*Déclaration environnementale de produit Lunawood (EPD)

    Spécification
    • Panel Type: Tongue-and-Groove Dimensions: 1.02 x 3.62 in. (26x92 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-trio-5-4x4-thermowood-cladding
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsLunawood Nordic Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.02
    • Largeur (pouces)3.62
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord