Publier vos produits
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
    Lunawood

    Luna Flooring 5/4x4 White Ash

    Traduit par Google,

    Fabriqué aux États-Unis, le revêtement de sol Luna Flooring 5/4×4 en frêne blanc est un matériau haut de gamme, sans produits chimiques et thermo-traité, idéal pour créer des parquets intemporels et de haute qualité. Ce matériau durable allie beauté intemporelle, résistance et durabilité exceptionnelles, ce qui en fait un excellent choix pour un revêtement de sol intérieur durable.

    Le frêne blanc est reconnu pour son excellente résistance et sa dureté naturelles, garantissant une performance durable, même dans les conditions les plus exigeantes. Son grain raffiné et sa couleur riche ajoutent une touche naturelle à tout espace. De plus, Luna Flooring est un choix durable, offrant une solution entièrement exempte de produits chimiques, offrant une résistance et des performances exceptionnelles.


    Modifié thermiquement avec 25 ans d'expérience

    Forte de plus de 25 ans d'expertise en modification thermique du bois, Lunawood produit des produits en bois durables et sans produits chimiques pour l'architecture et le design modernes. Le procédé de modification thermique de Lunawood améliore durablement les propriétés techniques du bois en améliorant sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité et sa résistance à la pourriture. Le taux d'humidité du bois est réduit à 4-7 %, ce qui rend le matériau plus léger, plus stable et adapté aux projets les plus exigeants.

    Spécification
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 1.02 x 3.5 in. (26x88.9 mm) Species: Thermally modified Ash Use: Interior Durability class: 1 (+25 years lifespan) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-flooring-5-4x4-white-ash
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsLunawood North America Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.02
    • Largeur (pouces)3.5
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireFrêne
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet