Publier vos produits
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
Atelier Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Atelier Series - Hardwood Flooring

    Traduit par Google,

    Les grands artisans n'essaient pas d'influencer la nature... ils l'embrassent.

    Ils laissent la nature s'exprimer à travers leurs créations. DUCHATEAU se situe au carrefour de l'artisanat et du design d'exception. Découvrez notre Collection Atelier.

    Il ne s'agit pas d'un produit standard. C'est un objet vivant, façonné à la main selon la tradition européenne et sublimé par les technologies modernes. L'aspect d'un bois ancien, avec un mat et un éclat naturels qui émanent de l'intérieur. Un bois qui respire et vieillit comme le vin, évoluant au fil du temps. Un mariage harmonieux entre le savoir-faire ancestral et l'excellence contemporaine. Chaque parquet est réalisé sur commande, avec un terroir unique, propre à la récolte des arbres dont il est issu, ainsi qu'aux conditions et au moment de sa finition. À l'image de la nature et de la technologie, le travail artisanal évolue lui aussi, conférant à DUCHATEAU une esthétique et une vision uniques, sans cesse affinées.

    Notre nouvelle palette de couleurs revisite les teintes emblématiques d'Atelier, leur insufflant une nouvelle dimension. La finition artisanale, réalisée à la main selon une méthode raffinée, garantit une stabilité et une richesse de couleur accrues, qui évoluent au gré de la lumière, de jour comme de nuit. Fabriqué en chêne européen selon des méthodes traditionnelles, ce parquet est fini à la main par des artisans nord-américains.

    Contactez DUCHATEAU

    Spécification
    • Top Layer: 4 mm

      Width: 7-1/2" (190 mm) | 9-1/2" (240 mm)

      Length: Random length up to 96-1/2" (2450 mm)

      Coverage per Box: 7-1/2": 20.04 sq ft. | 9-1/2": 25.32 sq ft.

      Species: European Oak

      Construction: Engineered

      Grade: Character

      Finish: UV Oil

      Surface Treatment: Wirebrushed

      Thickness: 5/8 in (16 mm)

      Sheen: Matte

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, or Floating

      Radiant Heat: Approved (See installation instructions)

      Warranty: Limited Lifetime Structural Integrity | 25-Year Residential Surface Finish | 3-Year Commercial Surface Finish

      Trim: Stairnose, Reducer, Threshold, T-Mold, and Squarenose

    Spécifications techniques
    • Réference unique.atelier-series
    • Famille de produitsFloors
    • Groupe de produitsHardwood Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis