Publier vos produits
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Layer 1×6 Brushed Thermowood Cladding

    Traduit par Google,

    Luna Layer 1x6 est un bardage ThermoWood® haut de gamme, sans produits chimiques, doté d'une belle surface brossée et d'une couleur caramel-brun uniforme. Il convient parfaitement aux façades, aux intérieurs et à d'autres surfaces décoratives où une surface en bois durable et résistante est souhaitée. Fabriqué en Finlande à partir d'épicéa nordique certifié et renouvelable, Luna Layer est un choix durable et sain pour toutes les conditions climatiques. S'il n'est pas traité à l'extérieur, il développe une belle patine naturellement grisée au fil du temps.


    Procédé breveté ThermoWood®

    Les produits ThermoWood® de Lunawood sont fabriqués avec plus de 20 ans d'expérience, selon un procédé breveté et vérifié chaque année par un tiers indépendant. Le procédé ThermoWood®, totalement exempt de produits chimiques, améliore de manière permanente les propriétés techniques du bois, améliorant considérablement la résistance à la pourriture, la stabilité et la durabilité du bois sous tous les climats. La teneur en humidité du bois est réduite à 4-7 %, ce qui rend les produits Lunawood à la fois plus légers et exceptionnellement stables. De plus, le procédé élimine les sucres du bois, laissant Lunawood complètement exempt de résine.

    Les produits Lunawood ThermoWood® stockent jusqu'à *cinq fois plus de carbone que ce qui est émis pendant le processus de production, offrant ainsi un stockage de carbone important pour les décennies à venir.

    (*Déclaration environnementale de produit (EPD) Lunawood)

    Spécification
    • Panel Type: Shiplap Dimensions: 0.75 x 5.59 in. (19x142 mm) Species: Thermally modified Nordic spruce Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: brushed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-layer-1x6-brushed-thermowood-cladding
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsLunawood Nordic Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.75
    • Largeur (pouces)5.59
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord