Publier vos produits
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna Panel System 1x5 Thermowood Cladding

    Traduit par Google,

    Luna Panel System 1x5 est un revêtement ThermoWood® haut de gamme, sans produits chimiques, doté de fixations cachées et d'arêtes vives qui créent une ligne d'ombre étroite entre les panneaux. Le produit convient parfaitement aux façades, aux intérieurs et à d'autres surfaces décoratives. La famille Luna Panel System permet de créer des surfaces en bois uniques et modernes en combinant différentes largeurs de panneaux de la famille. Fabriqué en Finlande à partir d'épicéa nordique certifié et renouvelable, Luna Panel System est un choix durable et sain pour toutes les conditions climatiques. S'il n'est pas traité à l'extérieur, il développe une belle patine naturellement grisée au fil du temps.

    Procédé breveté ThermoWood®

    Les produits ThermoWood® de Lunawood sont fabriqués avec plus de 20 ans d'expérience, selon un procédé breveté et vérifié chaque année par un tiers indépendant. Le procédé ThermoWood®, totalement exempt de produits chimiques, améliore de manière permanente les propriétés techniques du bois, améliorant considérablement la résistance à la pourriture, la stabilité et la durabilité du bois sous tous les climats. La teneur en humidité du bois est réduite à 4-7 %, ce qui rend les produits Lunawood à la fois plus légers et exceptionnellement stables. De plus, le procédé élimine les sucres du bois, laissant Lunawood complètement exempt de résine.

    Les produits Lunawood ThermoWood® stockent jusqu'à *cinq fois plus de carbone que ce qui est émis pendant le processus de production, offrant ainsi un stockage de carbone important pour les décennies à venir.

    (*Déclaration environnementale de produit (EPD) Lunawood)

    Spécification
    • Panel Type: Tongue-and-Groove Dimensions: 0.75 x 4.6 in. (19x117 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or Nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-panel-system-1x5-thermowood-cladding
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsLunawood Nordic Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.6
    • Largeur (pouces)0.75
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Argentine
    Canada
    Brésil
    États-Unis
    Chili
    Groenland
    Colombie
    Mexique
    Uruguay
    Panama