Publier vos produits
Luna Pure HN 1x6 White Ash
Luna Pure HN 1x6 White Ash
    Lunawood

    Luna Pure HN 1x6 White Ash

    Traduit par Google,

    Luna Pure HN 1×6 Frêne Blanc est un revêtement de façade haut de gamme, sans produits chimiques et thermo-traité, à rainure et languette, pour façades, intérieurs et surfaces décoratives. Son profil de fixation discret et raffiné crée un aspect harmonieux et intemporel, mettant en valeur l'élégance naturelle du Frêne Blanc.

    Le frêne blanc est reconnu pour son excellente résistance et sa dureté naturelles, offrant une durabilité exceptionnelle et une beauté durable sous tous les climats. Récolté et fabriqué aux États-Unis à partir de frêne blanc issu de sources responsables, Luna Pure allie le caractère intemporel du frêne à l'expertise de Lunawood en matière de modification thermique. Le frêne thermo-modifié présente un aspect clair, un grain fin et élégant et une teinte brun foncé uniforme. Non traité à l'extérieur, sa surface développera progressivement une élégante patine gris argenté tout en conservant sa durabilité.

    Le profil de fixation invisible permet une finition nette et homogène, sans têtes de vis visibles, conférant au revêtement un aspect sophistiqué. Grâce à sa stabilité dimensionnelle et à sa résistance aux intempéries, Luna Pure nécessite un entretien minimal, ce qui en fait un choix pratique et durable pour un design moderne.

    Modifié thermiquement avec 25 ans d'expérience

    Forte de plus de 25 ans d'expertise en modification thermique du bois, Lunawood produit des produits en bois durables et sans produits chimiques pour l'architecture et le design modernes. Le procédé de modification thermique de Lunawood améliore durablement les propriétés techniques du bois en améliorant sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité et sa résistance à la pourriture. Le taux d'humidité du bois est réduit à 4-7 %, ce qui rend le matériau plus léger, plus stable et adapté aux projets les plus exigeants.

    Spécification
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 0.78 x 55 in. (20x139.7 mm) Species: Thermally modified Ash Use: Exterior, Interior Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-pure-hn-1x6-white-ash
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsLunawood North America Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.78
    • Largeur (pouces)5.5
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Argentine
    Canada
    Brésil
    États-Unis
    Chili
    Groenland
    Colombie
    Mexique
    Uruguay
    Panama