Publier vos produits
Luna TGV 1x6 Thermowood Cladding
Luna TGV 1x6 Thermowood Cladding
Luna TGV 1x6 Thermowood Cladding
Luna TGV 1x6 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna TGV 1x6 Thermowood Cladding

    Traduit par Google,

    Luna TGV 1x6 est un bardage ThermoWood® haut de gamme, sans produits chimiques, aux bords légèrement inclinés et à la couleur caramel-brun uniforme. Il convient parfaitement aux façades, aux intérieurs et à d'autres surfaces décoratives où une surface en bois durable et résistante est souhaitée. Fabriqué en Finlande à partir d'épicéa nordique certifié et renouvelable, Luna TGV est un choix durable et sain pour toutes les conditions climatiques. S'il n'est pas traité à l'extérieur, il développe une belle patine naturellement grisée au fil du temps.

    Procédé breveté ThermoWood® :

    Les produits ThermoWood® de Lunawood sont fabriqués avec plus de 20 ans d'expérience, selon un procédé breveté et vérifié chaque année par un tiers indépendant. Le procédé ThermoWood®, totalement exempt de produits chimiques, améliore de manière permanente les propriétés techniques du bois, améliorant considérablement la résistance à la pourriture, la stabilité et la durabilité du bois sous tous les climats. La teneur en humidité du bois est réduite à 4-7 %, ce qui rend les produits Lunawood à la fois plus légers et exceptionnellement stables. De plus, le procédé élimine les sucres du bois, laissant Lunawood complètement exempt de résine.

    Les produits Lunawood ThermoWood® stockent jusqu'à *cinq fois plus de carbone que ce qui est émis pendant le processus de production, offrant ainsi un stockage de carbone important pour les décennies à venir.

    (*Déclaration environnementale de produit (EPD) Lunawood)

    Spécification
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 0.75 x 5.51 in. (19x140 mm) Species: Thermally modified Nordic spruce Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luna-tgv-1x6-thermowood-cladding
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsLunawood Nordic Collection
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.75
    • Largeur (pouces)5.51
    En rapport
    • Matériel principalThermally Modified Wood
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord