Luna UTV 1x5 est un revêtement ThermoWood® haut de gamme, sans produits chimiques, doté d'un profil traditionnel à rainure et languette avec des bords inclinés. Ce revêtement est un choix dimensionnellement stable et nécessitant peu d'entretien pour les façades sous tous les climats. Fabriqué en Finlande à partir de pin nordique certifié et renouvelable, Luna UTV est un choix durable et sain pour toutes les conditions climatiques. S'il n'est pas traité à l'extérieur, il développe une belle patine naturellement grisée au fil du temps.
Procédé breveté ThermoWood®
Les produits ThermoWood® de Lunawood sont fabriqués avec plus de 20 ans d'expérience, selon un procédé breveté et vérifié chaque année par un tiers indépendant. Le procédé ThermoWood®, totalement exempt de produits chimiques, améliore de manière permanente les propriétés techniques du bois, améliorant considérablement la résistance à la pourriture, la stabilité et la durabilité du bois sous tous les climats. La teneur en humidité du bois est réduite à 4-7 %, ce qui rend les produits Lunawood à la fois plus légers et exceptionnellement stables. De plus, le procédé élimine les sucres du bois, laissant Lunawood complètement exempt de résine.
Les produits Lunawood ThermoWood® stockent jusqu'à *cinq fois plus de carbone que ce qui est émis pendant le processus de production, offrant ainsi un stockage de carbone important pour les décennies à venir.
(*Déclaration environnementale de produit (EPD) Lunawood)
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud | Amérique du Nord |
|---|---|
Argentine | Canada |
Brésil | États-Unis |
Chili | Groenland |
Colombie | Mexique |
Uruguay | Panama |