Publier vos produits
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    Traduit par Google,

    LUNDHS Baltic Green est un granit vert foncé dense et uniforme avec des grains arrondis de taille moyenne. Il est extrait de la montagne dans le sud-est de la Finlande par Palin Granit, puis découpé en panneaux/carreaux avec une sélection de finitions et de tailles pour la décoration murale et les lambris. Il convient à la fois à un usage résidentiel et commercial.

    Disponible en quatre finitions différentes :

    * Poli (lisse, brillant)
    * Adouci (lisse, mat)
    * Caress (texturé, brillant)
    * Soie (texturée, mate)

    Contactez Lundhs Real Stone

    Spécification
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Baltic_Green_Wall_Tiles
    • Famille de produitsWall panels/Tiles
    • Groupe de produitsFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone panels
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13 11
    • Titre OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord