Publier vos produits
Lundhs Ocean Floor Tiles

Lundhs Ocean Floor Tiles

Traduit par Google,

Lundhs Ocean a un fond gris-vert avec de petits cristaux de feldspath bleuâtre. C'est un matériau 100% naturel, extrait de la montagne puis découpé en dalles avec une sélection de finitions et de tailles pour des alternatives de revêtements de sol polyvalents. C'est un matériau polyvalent pour tous les types de revêtements de sol et d'escaliers, facilement combiné avec d'autres matériaux de construction ou comme solution remarquable. Lundhs Ocean est très homogène en termes de couleur et de qualité, et obtient un excellent rapport coût/performance.

Disponible en six finitions de surface différentes :

* Poli (une surface lisse et brillante)
* Aiguisé (une surface mate lisse)
* Caress (une surface brillante à texture légère)
* Soie (une surface mate texturée)
* Flammé (une surface texturée rugueuse avec une couleur plus claire, pas de brillance)
* Jet d'eau (une surface texturée de couleur moyenne, sans brillance)

Contactez Lundhs Real Stone

Spécification
  • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite.
    Cut to size for large projects.
    Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm.
    Recommended suface finishes for flooring: Polished, Honed, Caress, Silk/Leather, Water Jet, Flamed.
    Weight 2730 kg/m3.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lundhs_Ocean_Floor_Tiles
  • Famille de produitsFlooring/Tiles
  • Groupe de produitsFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-04
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPierre
  • Matériel secondairePierre
  • Conçu enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
  • Description de l'Uniclass 2015Natural stone tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13
  • Titre OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord