Publier vos produits
Lundhs Antique Facade Cladding

Lundhs Antique Facade Cladding

Traduit par Google,

LUNDHS Antique est une pierre brune naturelle pure avec des cristaux bleus/violets. Contrairement aux matériaux de construction artificiels, LUNDHS Antique donne une apparence unique qui ne peut être trouvée que dans un matériau naturel. C'est une pierre 100% naturelle, extraite de la montagne, puis découpée en panneaux/carreaux avec une sélection de finitions et de tailles adaptées à la décoration murale et aux lambris. Pour assurer un niveau requis de cohérence concernant la couleur et la qualité, il est soigneusement sélectionné avec une distribution limitée de Lundhs.

Finitions de surface disponibles :

* Poli (surface lisse et brillante)

* Aiguisé (surface mate lisse)

* Soie (surface mate texturée légère)

* Flammé (surface texturée sèche, de couleur claire)

* Jet d'eau (surface texturée sèche, couleur claire)

Contactez Lundhs Real Stone

Spécification
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite.

    Available as "cut to size" for projects upon request.

    Thickness; 20mm, 30mm

    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

    Weight 2700 kg/m3 .

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lundhs_Antique_Wall_Tiles-copy
  • Famille de produitsFacade Cladding
  • Groupe de produitsFacade Cladding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPierre
  • Matériel secondairePierre
  • Conçu enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Description de l'Uniclass 2015Natural stone panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 15 13 11
  • Titre OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord