Publier vos produits
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
Utvendige 80/65 mm persienner
    Lunex

    Utvendige 80/65 mm persienner

    4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Les stores extérieurs Lunex C-80 avec guidage dans des rails de guidage et une lame en forme de C (largeur 80 mm) sont une conception élégante et très fonctionnelle pour les équipements d'ombrage capables d'ombrager jusqu'à 85% du rayonnement solaire, et d'empêcher ainsi la surchauffe intérieure. L'étanchéité des pièces de guidage contribue également au fonctionnement silencieux des stores. Les stores extérieurs à guidage dans rails de guidage sont plus résistants au vent fort et moins bruyants que les stores à filoguidage. Le store est commandé par une manivelle ou un moteur électrique. Une plus grande commodité peut être obtenue en se connectant à des commandes automatiques soleil/vent. Nous proposons des lattes en 19 couleurs et pour les commandes avec des surfaces supérieures à 70 m2, nous proposons des lattes dans la couleur de votre choix. Il est possible de connecter plusieurs stores à une seule commande. Cependant, si le moteur est placé au milieu de l'ensemble, il y a au maximum 3 stores pour une commande. La règle supplémentaire selon laquelle il peut y avoir au maximum 5 roulements (mécanismes tournants) de chaque côté du moteur doit également être respectée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.persienner
    • Famille de produitsExternal sunshading
    • Groupe de produitsVenetian blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-03
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)4000
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction