Publier vos produits
Screenline 90
Lunex

Screenline 90

Traduit par Google,
Applications : Lunex SL90 peut être utilisé partout où la demande est un pare-soleil efficace. Lunex SL90 répond aux exigences de la lumière naturelle du jour en plus de fournir une protection efficace contre l'éblouissement indésirable. Description du produit : Tous les profilés extérieurs visibles sont en aluminium extrudé de haute qualité anodisé ou thermolaqué pour résister à la corrosion. Les couleurs standard sont anodisées (similaire au gris argent RAL 9006) ou blanc RAL 9010. Toutes les autres couleurs RAL standard sont disponibles moyennant un supplément. Ferrari Soltis est le tissu préféré pour le SL90, mais d'autres tissus sont disponibles sur demande. Fonctionnement : Lunex SL90 peut être actionné par une manivelle ou un moteur électrique actionné par un interrupteur, des systèmes solaires/éoliens à distance et/ou entièrement automatisés. Tailles : SL90 peut être fabriqué dans toutes les tailles jusqu'à 4000 mm de large sur 3500 mm de haut. La largeur minimale avec moteur est de 700 mm. Utilisation, durabilité et entretien : SL90 nécessite très peu d'entretien car il contient très peu de pièces mobiles contrairement aux stores vénitiens qui ont souvent des coûts d'entretien élevés. Le revêtement en poudre à haute brillance les rend très faciles à nettoyer et les tissus peuvent être nettoyés avec un chiffon humide.
Spécifications techniques
  • Réference unique.screenline90
  • Famille de produitsExternal sunshading
  • Groupe de produitsScreens
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-03
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)4000
  • Largeur (mm)4000
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
  • Classification IFCÉlément de construction