Publier vos produits
Zipscreen
Zipscreen
    Lunex

    Zipscreen

    Traduit par Google,
    Lunex zipscreen répond aux exigences de la norme européenne EN 13659 en matière de protection contre le vent et efficace. Il a été testé pour supporter des forces allant jusqu'à 400 Newton par m2 sur la plupart des tailles de fenêtres courantes. Lunex Zipscreen est composé d'une demi-fermeture éclair soudée au tissu des deux côtés. Les moitiés de la fermeture à glissière sont entrées dans des guides en plastique qui conduisent le tissu à l'intérieur des rails de guidage et ne laissent aucun espace pour que les rayons du soleil ne s'infiltrent. C'est la grande différence entre un zipscreen et un écran traditionnel qui n'ont d'autre guidage qu'un profil inférieur lesté et où dans certains cas de légers interstices se font inévitablement. Applications : Lunex Zipscreen peut être utilisé partout où l'exigence est un pare-soleil efficace et où les vents violents peuvent être un défi pour un écran traditionnel. Un zipscreen peut supporter jusqu'à 20 m/s alors qu'un écran traditionnel a souvent des limites jusqu'à 8 m/s. Lunex Zipscreen répond aux exigences d'accès à la lumière du jour normale tout en offrant une protection optimale contre l'éblouissement indésirable. Description du produit : Tous les profilés extérieurs vivble sont fabriqués à partir de profilés en aluminium extrudé de haute qualité qui sont revêtus de poudre ou anodisés pour résister à la corrosion. Les couleurs standard sont anodisées (similaire au gris argent RAL 9006) ou blanc RAL 9010. Toutes les autres couleurs RAL standard sont disponibles moyennant un supplément. Fonctionnement : Lunex Zipscreen est uniquement disponible avec un entraînement par moteur électrique actionné par un interrupteur, des systèmes solaires/éoliens à distance ou entièrement automatisés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zipscreen
    • Famille de produitsExternal sunshading
    • Groupe de produitsScreens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-03
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCÉlément de construction