Publier vos produits
DALI® Power Module
DALI® Power Module

    DALI® Power Module

    Traduit par Google,
    L'unité Energi Savr Node est un contrôleur d'application maître unique monté sur rail DIN certifié DALI-2® pour une utilisation avec des charges adressables numériques conformes DALI® dans les systèmes Athena. Il fournit l'alimentation et le contrôle du bus DALI® pour deux bus DALI® indépendants avec jusqu'à 64 charges adressables numériques conformes DALI® sur chaque bus.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • DALI® Single master application controller • Provides power for two buses of DALI®-compliant, digital addressable loads – 128 mA guaranteed current – 250 mA maximum supply current per bus • Supports up to 64 DALI® compliant loads on each bus, which can be addressed into 64 Lutron zones • Two DALI® buses per Energi Savr Node unit, totaling up to 128 DALI® compliant loads per module and 128 Lutron zones per Energi Savr Node • Dynamic DALI® Group Allocation automatically and intelligently assigns zones to DALI® groups to maximize dimming performance and minimize asynchronous behavior of loads within a zone • Supports DALI® Type 8 tunable-white color temperature (tc) applications - IEC 62386-209 ed.1 • DALI® type 8 loads and other DALI® extended types can be mixed on the same DALI® bus • Supports smooth, continuous fading for up to 4 hours for both color temperature* and intensity • Simultaneous control of color* and intensity with independent fade times
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-athena-qsn-2dalunv-d
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsAthena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.5
    • Largeur (pouces)6.38
    • Profondeur (pouces)2.38
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls