GRAFIK Eye® - GRX-IRPS-WH Infrared Transmitter/Receiver Pair
Traduit par Google,
La description
Le couple émetteur/récepteur infrarouge coordonne automatiquement les fonctions d'éclairage prédéfinies dans les zones cloisonnées (exemple : salles de réunion et salles de bal cloisonnées). Les capteurs peuvent être utilisés avec n'importe quel système GRAFIK Eye 3000 ou 4000 ainsi qu'avec les systèmes de contrôle d'éclairage centralisé GRAFIK Eye.
Combine automatiquement les fonctions d'éclairage prédéfinies lorsque la cloison est ouverte, créant un grand espace.
Les fonctions d'éclairage prédéfinies deviennent indépendantes lorsque la cloison est fermée, créant plusieurs espaces plus petits.
Les capteurs nécessitent une interface Lutron supplémentaire (GRX-AV ou OMX-AV) et une alimentation électrique (GRX-12VDC) pour un fonctionnement correct.
Notes IMPORTANTES
Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation.
Cet appareil doit être installé par un électricien qualifié.
Installer conformément au National Electric Code® et à toutes les réglementations locales applicables.
Coupez l'alimentation sur le panneau de commande avant d'installer l'appareil. Ne connectez pas l'alimentation haute tension aux bornes basse tension. Un câblage incorrect peut entraîner des blessures corporelles ou endommager l'appareil ou d'autres équipements.
Caractéristiques
Tension de fonctionnement : Basse tension Classe 2 (PELV) 12 V~ à partir de l'alimentation enfichable GRX-12VDC (commandée séparément). Un GRX-12VDC peut alimenter cinq paires émetteur/récepteur de capteur.
L'émetteur et le récepteur sont protégés contre l'inversion de polarité et les courts-circuits.
Le récepteur comprend un indicateur LED qui aide à l'alignement du capteur pendant l'installation et l'état de fonctionnement du capteur.
Chaque interface GRX-AV ou OMX-AV (commandée séparément) peut accueillir jusqu'à cinq paires émetteur/récepteur pour cinq murs mobiles différents.
32-104°F (0 - 40°C). Humidité relative inférieure à 90 % sans condensation.