Publier vos produits
Ketra D3 Square Fixed Downlight

Ketra D3 Square Fixed Downlight

Traduit par Google,
Le downlight encastré de Ketra offre des options fixes, réglables et murales qui élèvent la norme en matière d'éclairage architectural haut de gamme. Faites l'expérience d'une lumière naturelle dynamique, d'une gamme illimitée de blancs et de couleurs et d'un système de contrôle flexible et sans fil pour créer des conceptions personnalisées à mesure que votre espace évolue.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • D3 Fixed, Square

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites

    spanning from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy

    across the visible spectrum to produce Natural Light, Natural

    Dimming and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available beam

    angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over

    each product’s lifetime.

    Features:
    Ketra’s D3 fixed downlight features low-profile housing,
    wireless communication, and field-replaceable optics and
    electronics. With a wealth of trim and optic accessories, the
    D3 is ideal for a large variety of applications. The D3 family is
    fully Title 24 JA8 compliant and is equipped with Ketra’s full
    suite of unique solutions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-ketra-d3-square-fixed
  • Famille de produitsGeneral Luminaries, Directional
  • Groupe de produitsKetra
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers