Publier vos produits
Lumaris Tapelight
Lumaris Tapelight
Lumaris Tapelight

    Lumaris Tapelight

    Traduit par Google,

    Le ruban LED Lumaris est la solution idéale pour ajouter facilement et discrètement un éclairage d'accentuation à pratiquement toutes les applications discrètes. Une solution complète comprend un ruban LED sécable sur site, un contrôleur sans fil avec drivers LED intégrés, des connecteurs à perforation haute fiabilité, un câblage dédié et une alimentation ou une interface. Pour une qualité optimale, installez le ruban LED à l'intérieur des profilés Lutron. Disponibles en bobines de 5 m et 30 m, les rubans LED s'adaptent à tous vos projets d'éclairage.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Lumière blanche réglable de 1800 K à 4000 K

    • Gradation continue et sans scintillement de 100 % à 0,1 % du flux lumineux mesuré • Intégration transparente avec les systèmes HomeWorks QSX, RadioRA 3, Athena et myRoom XC

    • Préréglages d'intensité et de température de couleur programmables par l'utilisateur, y compris une gradation chaude pour imiter la courbe de gradation d'une lampe à incandescence

    • Possibilité de modifier automatiquement la température de couleur en fonction de l'heure de la journée

    Spécification
    • Optical Performance 

      CCT Range 1800 K - 4000 K 

      CRI R9 >90 from 1800 K to 4000 K (1800 K R9>60, 4000 K R9>90) 

      Lumen Maintenance 50,000 hours to L70 at 25 °C 

      Dimming Range 0.1% - 100% 

      Environmental 

      Ambient Temperature 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) 

      Humidity 0% to 95% non-condensing 

      Location UL Indoor damp/dry location Wardrobe closet rated 

      Certification cULus listed for USA & Canada, RoHS, FCC Class B, ICES-005, Title 24 [JA8], CE, UKCA 

      Warranty 

      Limited Warranty www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 for a printed copy. The warranty will not cover issues caused by use of incompatible devices (including non-Lutron LED tape and/or power supplies). 

      Mechanical 

      Mounting Options Strong VHB adhesive backing Lutron LED Tape Extrusions 

      Dimensions 

      Tape Length All tapes available in 16.4 ft (5 m) and 98.4 ft (30 m) reels 

      Cuttable Section Tunable White (TW): 2 in (50.8 mm) RGB + TW: 4 in (101.6 mm) 

      Tape Width Tunable White: 0.39 in (10 mm) RGB + TW: 0.47 in (12 mm) 

      Tape Height All: 0.6 in (1.53 mm) 

      Electrical 

      Voltage 24 V

      Power Consumption Tunable White: 1.9 W/ft (6.3 W/m) RGB + TW: 2.9 W/ft (9.6 W/m) 

      Maximum Tape Length per 96 W Power Interface Tunable White: 49.2 ft (15 m) RGB + TW: 32.8 ft (10 m)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-lumaris-tapelight
    • Famille de produitsGeneral Luminaries, Non Directional
    • Groupe de produitsLumaris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible