Publier vos produits
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"
Low-Voltage Enclosure 14"

    Low-Voltage Enclosure 14"

    Traduit par Google,
    Le boîtier basse tension de 14 pouces (35,6 cm) offre un boîtier compact pour le montage d'un processeur ou d'une interface système et jusqu'à deux cartes d'atterrissage câblées (QS-WLB). Le coffret accepte une alimentation 120 V~ (L-LV14-120) ou 220-240 V~ (L-LV14-230) pour alimenter le panneau, qui est autonome dans un espace clos, permettant ainsi l'accès uniquement aux basses -connexions de tension lorsque le couvercle du boîtier est retiré.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Width 9.2"
      Height 13.3"
      Depth 3.16"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-l-lv14-homeworks
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeWorks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.3
    • Largeur (pouces)9.2
    • Profondeur (pouces)3.16
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment