Publier vos produits
Infrared Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

Infrared Occupancy Sensor, Ceiling Mount, Adaptive, Non-Volatile Memory

4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
Traduit par Google,
Les capteurs de montage au plafond de la série LOS-C offrent une large gamme de technologies et peuvent soit s'intégrer dans les systèmes Lutron (aucun bloc d'alimentation nécessaire), soit fonctionner comme des commandes autonomes à l'aide d'un bloc d'alimentation Lutron. Les capteurs à ultrasons ont une excellente détection de mouvement mineur, comme la frappe sur un clavier. Les capteurs infrarouges passifs offrent une immunité aux faux déclenchements et sont mieux adaptés aux mouvements importants. Les versions à double technologie combinent les deux fonctionnalités pour fournir des économies d'énergie et une détection de présence optimales. Les capteurs LOS-C disposent tous d'une technologie auto-adaptative qui élimine le besoin de réglages manuels. Après un montage correct, les capteurs ajustent automatiquement la sensibilité et la synchronisation pour éviter les fausses conditions d'arrêt et de fausse marche. Pour contrôler d'autres systèmes de bâtiment tels que le CVC ou le système de sécurité, utilisez les modèles « R », qui fournissent une fermeture de contact sec supplémentaire.

Contactez Lutron Electronics

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-los-cir
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsLOS-C Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis