Publier vos produits
CIM C applique murale
CIM C applique murale
CIM C applique murale
CIM C applique murale
CIM C applique murale
CIM C applique murale
CIM C applique murale
    Luxcambra

    CIM C applique murale

    Les lampes de la collection Cim sont réalisées avec des matériaux légers pour ses abat-jours et les dimensions généreuses de son volume conique donnent de la personnalité à la collection. La lumière projetée par l'abat-jour et le diffuseur en un seul élément nous rappelle les environnements d'éclairage les plus professionnels. L'atmosphère résultant de cette combinaison est le principal facteur remarquable de cette conception. Dans ses différentes versions, suspension, applique et plafonnier, le plan continu de son diffuseur est légèrement perçu et la lumière directe projetée est uniforme, sans aucune stridence. Les ombres qui en résultent sont douces. En revanche, la lumière ambiante émise par l'abat-jour génère une atmosphère sereine, conviviale et détendue qui réchauffe l'ensemble de l'environnement.
    Spécification
    • Cim c L: diamètre 60 cm or Cim c XL: diamètre 90 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cim-hanging-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions